SCHWENKARME FÜR VAKUUMERZEUGER, ADAPTER, NÄHERUNGSSCHALTER UND ABLAGEHALTERUNGEN

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)1.18
- Länge (mm)72.0
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Rohrdurchmesser (mm)38.1
- Rohrkombination (mm)40 / 40
- BeigestelltNein
- Rohr Durchmesser40 mm / 40 mm
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- Oberflächenbehandlungblau
- ProdukttypenSchwenkarm-Verlängerungsbaugruppe
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 345
345 - Spannzange