Destaco Logo

115RSDShrinkDiskOutput - 115RSD with Shrink Disk Output

Visiter les games produits:

Série RSD

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

Détails techniques

  • Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)359.0
  • Capacité poussée axiale (N)10109.311740891
  • Capacité sortie radiale (N)7470.0539686718
  • Diametre arbre de sortie (mm)30.0
  • Diametre surface de montage (mm)177.8
  • Hauteur surface de montage (mm)144.5
  • Fourni?Non
  • Ratios (Std)4:1 - 18:1

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueCamco
  • Product TypeRotary Servo Drive
Related Products [FR]