Destaco Logo
Default Image

GTB80-HGxxx-H-TB - GTB80 Servo Positioning Tables (Direct Drive)

Visiter les games produits:

Série GTB

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (kg)14.1

Détails techniques

  • Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)226
  • Capacité poussée axiale (N)3632
  • Capacité sortie radiale (N)3100
  • Couple Maxi (Nm)307
  • Diametre surface de montage (mm)120
  • Hauteur surface de montage (mm)100
  • Inertie interne (kgm²)0.000152
  • Constant Lead Ratio60
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductMétrique

Informations sur le produit

  • Base ModelGTB80-HGxxx
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueCamco
  • Type de produitEntraînement par engrenages
Related Products [FR]