Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)95.76
- Largeur (mm)49.02
- Longueur (mm)114.30
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Product TypePneumatic Hold Down Toggle Clamp
- Serie utilisés sur802
- Type d'accessoirePince de rechange
- Utilisé avec Modele/Gamme802-U|802-UE
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir