Destaco Logo

8071 - 8071 - Serrage pneumatique étanche

Visiter les games produits:

Série 8021/8071

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)130.05
  • Largeur (mm)53.85
  • Longueur (mm)272.80
  • Poids (kg)1.27
  • Applicarion -SoudageExcellent/Haut
  • Application -AssemblageExcellent/Haut
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Effort de maintien maximum (N)2000.0
  • Hauteur sous étrier (mm)41.9
  • Air Port size1/8 NPT
  • Fourni?Non
  • Température de fonctionnement-10° à 90°C (-14° à 194° F)

Informations sur le produit

  • Accessoires507107|810169|8EA-109-1|CABL-010|CABL-013|810450-40-1-00
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Replacement Seal Kit810450-40-1-00
  • Style de bras de serrageBarre en U
  • Type de produitSerrage pneumatique étanche
Related Products [FR]