Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)187.20
- Largeur (mm)72.64
- Longueur (mm)139.70
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Product TypePneumatic Toggle Clamp
- Serie utilisés sur810
- Type d'accessoirePince de rechange
- Utilisé avec Modele/Gamme810-S|810-SE
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir