Destaco Logo
Default Image

810-UHE - 810-UHE - Serrage pneumatique

Visiter les games produits:

Série 810

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)187.20
  • Largeur (mm)72.64
  • Longueur (mm)297.18
  • Poids (kg)1.85
  • Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
  • Application -AssemblageExcellent/Haut
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Effort de maintien maximum (N)2670.0
  • Hauteur sous étrier (mm)45.5
  • Air Port size1/8 NPT
  • Fourni?Non
  • Température de fonctionnement-10° à 90°C (-14° à 194° F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresCABL-010|CABL-013|810-U-LC|810CYL|810450-40-1-00
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Replacement Seal Kit810450-40-1-00
  • Style de bras de serrageBarre en U
  • Type de produitSerrage pneumatique
Related Products [FR]