INTERN ANGETRIEBENE BLOCKSCHIEBER FÜR KURZE HÜBE - ROBOHAND SERIE DLT-B

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Produkt AnwendungPOSITIONING
Technische Daten
- Hub (in)2.953
- Max. Luftdruck (PSI)100
- Schubkraft (lbf)62
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenLinearantrieb
- ZubehörVLVF-007|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|OTAL-038|OTAL-044|OTAL-037|OTAL-043|SHOK-010|OISA-005|OISA-004|SLKT-102|OSAK-059|SLKT-102V|VLVF-008|CABL-010