Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Positionnement linéaire
Unité de Guidage
Unité de Guidage
Série DLT-B
DLT-16-B-C-2.5 - Thruster
DLT-16-B-C-2.5 - Thruster
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série DLT-B
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Application du produit
POSITIONING
Détails techniques
Course (in)
2.953
force de poussée (lbf)
62
Pression d'air maximale (PSI)
100
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Accessoires
VLVF-007|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|OTAL-038|OTAL-044|OTAL-037|OTAL-043|SHOK-010|OISA-005|OISA-004|SLKT-102|OSAK-059|SLKT-102V|VLVF-008|CABL-010
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Product Type
Block Thruster Linear Slide
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer