Visiter les games produits:
Supports de transition et blocsVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (kg)0.203
- Application du produitHANDLING
Détails techniques
- Charge statique max (Nm)407
- Combinaison de tubes (mm)30 / 25
- Diametre tube (mm)30|25
- Fourni?Non
- Taille tube30B / 25 mm
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialAluminum
- Type de produitBloc de serrage
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir