Destaco Logo

M-30B-30B-M - M - Support de transition (30mm to 30mm)

Visiter les games produits:

Supports de transition et blocs

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (kg)0.82
  • Application du produitHANDLING

Détails techniques

  • Charge statique max (Nm)271.0
  • Combinaison de tubes (mm)30 / 30
  • Diametre tube (mm)30
  • Fourni?Non
  • Taille tube30B / 30B

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • MaterialAluminum
  • Type de produitSupport de transition
Related Products [FR]