Destaco Logo
Default Image

M-30B-45B-M - M - Support de transition (30mm to 45mm)

Visiter les games produits:

Supports de transition et blocs

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (kg)1.0
  • Application du produitHANDLING

Détails techniques

  • Charge statique max (Nm)475.0
  • Combinaison de tubes (mm)30 / 45
  • Diametre tube (mm)30|45
  • Fourni?Non
  • Taille tube30B / 45B

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • MaterialAluminum
  • Type de produitSupport de transition
Related Products [FR]