Visiter les games produits:
Supports de transition et blocsVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (kg)0.239
- Application du produitHANDLING
Détails techniques
- Charge statique max (Nm)407.0
- Combinaison de tubes (mm)45 / 25
- Diametre tube (mm)45|25
- Fourni?Non
- Taille tube45B / 25 mm
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialAluminum
- Type de produitBloc de serrage
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical