Visiter les games produits:
Générateurs de VideVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (kg)0.134
Détails techniques
- Cup Thread1/8 NPT
- Fourni?Non
- montage32 mm Ball, Left Hand
- Port de détecteurOui
- Port Size1/8 NPT
- SilencieuxOui
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialAluminum
- Type de produitARV
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical