Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Weight (g)425
Détails techniques
- Diametre tube (mm)38.1
- Distribution Ports1/4 NPT x 8
- Fourni?Non
- Input Port3/8 NPT
- Taille tube1.50 po
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Type de produitDouble
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir