Destaco Logo

VAKUUMSAUGER UND HUBMAGNETE

Default Image

CPI-90HT-B-60 - TC/HT - Vakuum Sauger rund

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (oz)2.6
  • chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Durchmesser (in)3.5
  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)20
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)30
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)66
  • Saugergröße3.54 in

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialNitrile
  • ProdukttypenBalgsauger
Ähnliche Produkte