Destaco Logo

SCHUBSTANGENSPANNER MIT VARIABLEM HUB UND FUSSFLANSCH – SERIE FO

Default Image

FO-120/-- - Fo-120/-- Fußklemme ohne Kolben

Serie ansehen:

FO Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.54
  • Höhe (mm)1066.80
  • Länge (mm)2108.20
  • Weite (mm)1727.20
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungFußflansch
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner RAKO
Ähnliche Produkte