ABGEDICHTETE PARALLEL-GREIFER FÜR AUTOMOBILMONTAGE UND VERPACKUNG - SERIE RPS
Die Serie RPS eignet sich für die Automobilmontage, zum Sichern kritischer Teile vor dem Herunterfallen und für federunterstützte Mehrzweck-Greif- sowie Verpackungsanwendungen. Es sind robuste, gekapselter Greifer. Ihre Doppelkeil-Konstruktion ist sehr schlagfest. Eine optionale Federunterstützung erhält die Greifkraft bei Druckluftverlust. Sie erlauben die Induktiv-Abfrage von Backenpositionen. Und bieten 222-2669 N [50-600 lbs] Greifkraft sowie 6,4-31,8mm [0.25-1.25 in] Hublänge.