2-BACKEN-WINKELGREIFER MIT ZYLINDRISCHER FEDERUNTERSTÜTZUNG – SERIE RUA
Diese 2-Backen-Winkelgreifer mit unkompliziertem Antrieb bieten ein hervorragendes Kosten-Nutzen-Verhältnis. Sie arbeiten auf beengtem Raum und zeichnen sich durch ihren großen Öffnungswinkel sowie hohe Greifkraft aus. Die optionalen Federn steigern die Greifkraft und erhalten sie bei Druckluftverlust. Ein breites Angebot an Optionen und Zubehör (hydraulischer oder pneumatischer Betrieb, Federn zum ausfallsicheren Innen- und Außengreifen, Viton-Dichtungen sowie Magnetfeld- oder Induktivsensoren) erlauben den Einsatz der Mehrzweckgreifer in vielen Anwendungen. Ein gekapseltes Gehäuse schützt sie von Spänen und anderen Partikeln. Diese Winkelgreifer sind für Schwerlastanwendungen bei extremen Temperaturen ausgelegt. Sie lassen sich mit optionalen Metalldichtungen, einer feuerbeständigen Kevlar-Schutzhaube oder Edelstahl-Hitzeschild ausstatten.