PARALLELGREIFER FÜR HYDRAULIK- UND SCHWEISSANWENDUNGEN - SERIE 3P

Serie ansehen:
Serie 3PGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)9.04
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Hub (mm)30
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Jaw OperationSynchronous
- Optional SensorYes
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen3-Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
- ZubehörOISP-017-C|OISN-017-C|CABL-014|OSMK-115
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 330/351/371/381
351 - Verschlu¿spanner
Serie 330/351/371/381
330 - Verschlu¿spanner
Zubehör für Handspanner
920 - Federnde Andruckspindel
Serie 6015
6015 - Schubstangenspanner
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner