Destaco Logo
Default Image

RPS-15-C-V - PARALLEL GRIPPER,DBL WEDGE,SPRING CLOSE

Visiter les games produits:

Série RPS

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)71.60
  • Largeur (mm)41.30
  • Longueur (mm)81.00
  • Poids (kg)0.65
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Course (mm)12.7
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISN-019|OISP-019|OSMK-003|SLKT-040|SLKT-040V|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
Related Products [FR]