Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)3.19
- Poids (lb)1.43
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.25
- Course (in)0.5
- Force de serrage (lbf)90
- Longueur doigts maxi (in)4
- Pressure Range (psi)50-100 psi
Informations sur le produit
- AccessoiresOISN-019|OISP-019|OSMK-003|SLKT-040|SLKT-040V|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical