Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.69
- Höhe (mm)65.53
- Länge (mm)302.01
- Weite (mm)66.80
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haken Einstellbarer Bereich (mm)23.9
- Maximale Haltekraft (N)3340
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- HandgriffHorizontal
- Latch Plate Supplied?No
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Replacement Hook Assembly371215
- Spannhaken AusführungSpannhaken
- Standard-MaterialStahl
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner
Serie 375
375 - Verschlu¿spanner