Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.335
- Höhe (mm)1016.00
- Länge (mm)3886.20
- Weite (mm)1016.00
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)45
- max. Spannhub (mm)3.0
- Maximale Haltekraft (N)3000.0
- Schnellhub (mm)40
- Spannkraft (N)450.0
- BeigestelltNein
- FunktionsweiseEinhandbetätigung/Sterngriff
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungEinschraubgewinde
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner RAKO
- ZubehörK1222|K508|K612|K816
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner
Serie 375
375 - Verschlu¿spanner
Serie 6002, 6004 & 6024
6024-MMRSS - 6004 - Schubstangenspanner
Serie 325
325 - Spannzange
Serie 548/578
578 - Vertikalspanner
Serie 605
605 - Schubstangenspanner
Serie 615
615 - Schubstangenspanner
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel