
EINHAND-VERSCHLUSSSPANNER MIT U-HAKEN - SERIEN 324, 334, 344 UND 374

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.11
- Höhe (mm)48.51
- Länge (mm)138.14
- Weite (mm)35.05
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haken Einstellbarer Bereich (mm)11.9
- Max. Haltekraft (N)2200
- Maximale Haltekraft (N)2200
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner , vertikal
- Spannhaken AusführungSpannbügel (Vertikal)
- Standard-MaterialStahl
- Verriegelungsplatte324101
- Verriegelungsplatte beigestelltJa
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 323/331/341
341 - Verschlu¿spanner
Serie 375
375 - Verschlu¿spanner
Serie 424/441
424 - Spannzange
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner
Serie 548/578
578 - Vertikalspanner
Serie 615
615 - Schubstangenspanner
Serie 460/480
463 - Spannzange
Serie 610
610 - Schubstangenspanner
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel