OUTILS LEGERS POUR PREHENSEURS MODULAIRES

EXTENSION À BILLE POUR OUTILS LÉGERS
Caractéristiques
- La collection Accelerate améliore la productivité grâce à des composants en aluminium aéronautique à la fois très résistants et très légers.
- Vitesse accrue : Capable d'augmenter la productivité de 25 à 30 % grâce à des composants légers.
- Ergonomie améliorée : réduction de 50 % du poids grâce à l'utilisation d'aluminium d'aéronef à haute résistance par rapport aux composants en acier, ce qui permet d'améliorer la sécurité des travailleurs.
- Maintenance réduite : Réduction des temps d'arrêt en raison d'une moindre usure de l'automatisation grâce à l'outillage léger
Machés
Titre de l’application
- moulage par injection plastique
- Emboustissage
- haute temperature
Produit | Diametre tube (mm) | Longueur (mm) | Apple Core Size | Type de produit |
---|---|---|---|---|
25 | 200 | 32B | Ball Extension | |
25 | 300 | 32B | Ball Extension |