Destaco Logo

OUTILS LEGERS POUR PREHENSEURS MODULAIRES

ERGOTS POUR OUTILS UNIVERSELS EN ALUMINIUM AVEC BRAS CONIQUES

Les ergots universels utilisent des bras coniques à ergot intégré pour un boîtier à déconnexion rapide de la série 60. Ces unités se caractérisent par une conception légère en aluminium à haute résistance et par une construction en bras conique.

Caractéristiques

  • La collection Accelerate améliore la productivité grâce à des composants en aluminium aéronautique à la fois très résistants et très légers.
  • Vitesse accrue : Capable d'augmenter la productivité de 25 à 30 % grâce à des composants légers.
  • Ergonomie améliorée : réduction de 50 % du poids grâce à l'utilisation d'aluminium d'aéronef à haute résistance par rapport aux composants en acier, ce qui permet d'améliorer la sécurité des travailleurs.
  • Maintenance réduite : Réduction des temps d'arrêt en raison d'une moindre usure de l'automatisation grâce à l'outillage léger

Machés

Titre de l’application

Aucun résultat