Destaco Logo

Roboter-Werkzeuge

Lösungen zur Maschinenbe- und entladung | Multi-Mount Maschinenbeschickungs-Sets

Die Maschinenbestückung mit ISO 50-Robotern wird durch  die modularen MultiMount-Maschinenbestückungskits erleichtert.  Be- und Entladen von CNC-Maschinen mit anpassbaren  Vorrichtungen, die eine Vielzahl von Werkzeugen aufnehmen  können. Der Werkzeug-Offset kann durch verschiedene  Auszugslängen für den Abstand zwischen Roboteradapter  und Werkzeugplatten variiert werden.

Viele DirectConnect-Greifer werden mit den mitgelieferten Befestigungselementen und Werkzeugen direkt an den  Standard-Werkzeugplatten angebaut. ISO 50-Werkzeugplatten ermöglichen die Montage aller Werkzeuge, die für direkte ISO 9409-50-Robot-Montage geeignet sind. Bearbeitbare Leerplatten ermöglichen bei Bedarf eine kundenspezifische Werkzeugmontage.

Mit der optionalen Ausblasdüse lassen sich Späne und  Ablagerungen entfernen, wenn ein fertiges Teil gegen  einen Rohling ausgetauscht wird.

Das Produkt wird mit einem Roboteradapterkit, 2 Verlängerungs-Sets und 2 Werkzeugplattenkits geliefert. Abblas-Sets  sind optional. Alle Kits enthalten sämtliche Werkzeuge und  Befestigungselemente sowie eine leicht verständliche Anleitung.

Produkte
Produkttypen
Wird verwendet bei Modell/Serie
Material
Mehrfachbefestigung
Mehrfachbefestigung
Mehrfachbefestigung
Mehrfachbefestigung
MehrfachbefestigungMM-050-01Aluminum [ en_US ]
WerkzeugplatteTE-25xxxMM-15xxAluminum [ en_US ]
WerkzeugplatteTE-25xxxMM-15xxAluminum [ en_US ]
WerkzeugplatteTE-25xxxMM-15xxAluminum [ en_US ]
WerkzeugplatteTE-25xxxMM-15xxAluminum [ en_US ]
WerkzeugplatteTE-25xxxMM-15xxAluminum [ en_US ]
WerkzeugplatteTE-25xxxMM-15xxAluminum [ en_US ]