Destaco Logo

Roboter-Werkzeuge

Magnetische Greifer-Sets | Magnetgreifer-Sätze

Der Magnetgreifer ist die ideale Lösung für Pick-and-PlaceAnwendungen von ferromagnetischen Materialien wie Stahl und Eisen. Dieser Greifer ist druckluftbetrieben und benötigt keine elektrischen Anschlüsse.  Die Magnetgreiferbasis wird direkt an  Robots mit einem ISO 9409-1-50-4-M6-Anschluss montiert.

Der Magnetgreifer besitzt einen internen Druckluftzylinder  und einen starken Magneten direkt am Greifer. So können  Teile auch ohne Luftdruck aufgenommen werden. Beim Anlegen von Luftdruck wird der Magnet von der Greiffläche verdrängt und das Teil freigegeben.

Produkte
Produkttypen
Wird verwendet bei Modell/Serie
Material
Gewicht (kg)
Max. Werkstückgewicht (kg)
Magnetischer Cobot-GreiferISO 9409-1-50-4-M6 RobotsAluminum0.310.25
Magnetischer Cobot-Greifer