GAMME DE PRÉHENSEURS SPIDERGRIP

EFFECTEURS TERMINAUX SPIDERGRIP AVEC TROUS DE POSITIONNEMENT POUR UNE MESURE PRÉCISE
Caractéristiques
- Composants de précision - Les composants modulaires Spidergrip sont facilement configurables tout en maintenant la précision dimensionnelle après de petites collisions continues.
- Haute résistance - Les composants modulaires sont fabriqués en aluminium de qualité aéronautique 7075-T6 pour une qualité et une résistance optimales.
- Récupération rapide en cas d’accident - Spidergrip est certifié pour les essais d’accidents et comporte des points de validation automatiques de la norme optique CMM. La conception brevetée du collier/clé et l’ancrage d’arrachement permettent une récupération rapide en cas d’accident.
Machés
Titre de l’application
- Emboustissage
- moulage par injection plastique
- haute temperature