Destaco Logo

RR-18-180-M-V - ROTARY ACTUATOR,180 DEG ROTATION

Visiter les games produits:

Série RR

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)24.60
  • Largeur (mm)61.00
  • Longueur (mm)57.10
  • Poids (kg)0.22

Détails techniques

  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • AccessoiresCABL-010|CABL-013|VLVF-008|SLKT-173|SLKT-174V|SLKT-174V|SLKT-173V|SLKT-173V|VLVF-007|PLFT-022|PLFT-021|OISP-014|OISN-014|OSMK-024
  • Goupille incluse?Non
  • Handle ColorRed
  • MarqueRobohand
  • Product TypeRotary Actuator
Related Products [FR]