Destaco Logo

RR-36-135-M - ROTARY ACTUATOR,135 DEG,ROTARY MANIFOLD

Visiter les games produits:

Série RR

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)43.70
  • Largeur (mm)101.60
  • Longueur (mm)144.40
  • Poids (kg)1.3

Détails techniques

  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • AccessoiresSLKT-061|SLKT-062|SLKT-016|SLKT-061V|SLKT-062V|SLKT-016V|CABL-010|OISP-014|OISN-014|OSMK-024|CABL-013
  • Goupille incluse?Non
  • Handle ColorRed
  • MarqueRobohand
  • Product TypeRotary Actuator
Related Products [FR]