Destaco Logo
Default Image

GTB100-JGxxx-H-TB - GTB80 Servo Positioning Tables (Direct Drive)

Visiter les games produits:

Série GTB

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (kg)25.2

Détails techniques

  • Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)313
  • Capacité poussée axiale (N)4100
  • Capacité sortie radiale (N)3420
  • Couple Maxi (Nm)880
  • Diametre surface de montage (mm)145
  • Hauteur surface de montage (mm)122
  • Inertie interne (kgm²)0.000408
  • Constant Lead Ratio60
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductMétrique

Informations sur le produit

  • Base ModelGTB100-JGxxx
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueCamco
  • Type de produitEntraînement par engrenages
Related Products [FR]