Toggle Lock Plus Zusatzverriegelung

6024-RSS - Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 6024 in Edelstahl, Zusatzverriegelung
Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)3.17
- Länge (in)8.37
- Bevorzugter MarktNA/SA
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)2100
- Hub (in)2.6
- Andruckspindel (empfohlen)237943
- BeigestelltNein
- Ef:Af Exerting Force: Applied Force ((pushing/pulling))21:1
- Kolbengewinde3/8-16
- Mounting Nut (Supplied)624905
- SchubstangeRunden
- Zölliges oder metrisches ProduktZölliges
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialEdelstahl
- Zubehör237943|624905
- ZusatzverriegelungJa
Ähnliche Produkte
Serie 6002, 6004 & 6024
6024-R - Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 6024 mit Zusatzverriegelung
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F6004.jpg%2Frename%2F6004.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FB4Qn5fTXYtqLYbxsnNKOFbZGo746QsCu.jpg%2Frename%2FB4Qn5fTXYtqLYbxsnNKOFbZGo746QsCu.png&w=3840&q=75)