
SCHUBSTANGENSPANNER MIT VARIABLEM HUB UND DURCHGANGSBOHRUNG – SERIE G

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.595
- Höhe (mm)1016.00
- Länge (mm)3886.20
- Weite (mm)1016.00
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungEinschraubgewinde
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner RAKO
- ZubehörK1222|K508|K612|K816