Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

CERTIFICATIONS QUALITÉ

CMRT - RAPPORT SUR LES MINÉRAUX DE CONFLIT (MONDIAL)

Téléchargez le rapport sur les minerais de conflit de DESTACO

POLITIQUE DE QUALITÉ DESTACO

DESTACO a pour objectif d’être le meilleur fournisseur de solutions de fabrication pour nos clients, grâce à des activités continues d’amélioration dans les domaines suivants :

  • Santé environnementale et sécurité
  • Performance de qualité
  • Livraison dans les délais
  • Activités à valeur ajoutée

Télécharger la Politique qualité et environnementale de DESTACO

ADHESION A L'ALLIANCE ENVIRONNEMENTALE DE HESSE

Membership Umweltallianz Hessen
Télécharger la A L'alliance Environnementale De Hesse

Certification ISO 9001:2015

Certification ISO 14001:2015

CONFORMITÉ AUX NORMES DES SALLES BLANCHES

  • Le lecteur 601RDM est adapté à un environnement de classe 4 conformément à la norme ISO 14644-1. Certificat de conformité (.pdf)
  • Le préhenseur électrique DPE-200-25 convient à un environnement de classe 6 selon la norme ISO 14644-1. Certificat de conformité (.pdf)
  • Le préhenseur électrique DPE-400 convient à un environnement de classe 5 selon la norme ISO 14644-1. Certificat de conformité (.pdf)

DÉCLARATION ATEX

Seuls les indexeurs Camco et Ferguson (sans accessoires tels que les poteurs ou réducteurs) sont compatibles avec les directives européennes ATEX 94/9/EC - II2G Z2 (EN60079-10) et II2 Z22 (EN50581-1).

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

DESTACO met à la disposition du public, oralement et par écrit, des informations qui peuvent utiliser des mots comme "s'attend à" et "croit", qui constituent des déclarations prévisionnelles au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995.

Ces déclarations"prospectives"sont sujettes à des risques d’incertitudes pouvant entraîner des résultats réels différents des résultats historiques et anticipés. Les personnes recevant de telles informations doivent les analyser à la lumière des divers facteurs de risques identifiés dans le rapport annuel le plus récent de l’entreprise.

Back to Top