Les robots à petite charge

ARV Vacuum Gripper

Pince à vide ARV | Pince à vide à dégagement automatique

ARV® - le venturi à libération automatique original et breveté offre aux utilisateurs le vide et le soufflage les plus rapides  de l’industrie avec un fonctionnement à une seule ligne,  un soufflage intégré et un silencieux d’échappement intégré. La pince à vide ARV se monte directement sur tous les robots ISO 9409-50 de 10 kg.

Une sélection de différents styles de ventouses permet  de manipuler des pièces avec différents poids et contours  de surface.

Un capteur de vide en option garantit que la pièce  est correctement saisie par la pince à vide ARV.

Vue de l'unité :
speed
lightweight
interchangeable
Back to Top