Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
608
608
Grande capacité de maintien dans un petit emballage
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
1.26
Effort de maintien (lbf)
850
course piston (in)
1.63
Hauteur piston (in)
1.25
course piston (mm)
41.4
Hauteur piston (mm)
31.8
Poids (kg)
0.57
Imperial or Metric Product
Impérial
Effort de maintien maximum (N)
3780
Toggle Lock plus
Non
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits
603/608
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit
Standard
Piston
Round
Goupille (recommandé)
210203
Style de base de montage
Flange
Goupille incluse?
Non
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
44:1/50:1
Poussée piston
3/8-16
Matériel standard
Acier
Accessoires de produit
210203
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top