Manuelle Kniehebelspanner
608
608
Kompakter Spanner mit großer Haltekraft
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
850
Kolben Höhe (in)
1.25
Hub (in)
1.63
Gewicht (lb)
1.26
Maximale Haltekraft (N)
3780
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Hub (mm)
41.4
Kolben Höhe (mm)
31.8
Gewicht (kg)
0.57
Produktreihe
603/608
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Standard-Material
Stahl
Kolbengewinde
3/8-16
Produkt Typen
Standard
Andruckspindel (empfohlen)
210203
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
44:1/50:1
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Andruckspindel inklusive
Nein
Zusatzverriegelung
Nein
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Schubstange
Rund
Produktzubehör
210203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top