Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)78.23
- Largeur (mm)34.04
- Longueur (mm)51.82
- Poids (kg)0.7
- Applicarion -SoudageFaible/Bas
- Application -AlimentaireCorrect/Moyen
- Application -AssemblageExcellent/Haut
- Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
- Application -UsinagePas recommandé
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)440.0
- Hauteur sous étrier (mm)16.0
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires305208-M|102111|305208-M|102111
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Assemblage goupille305208-M
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- poignéeVerticale
- Style de base de montageBase bridée
- Style de bras de serrageBarre en U
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir