Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.07
- Länge (in)2.71
- Anwendung - LebensmittelindustrieGut
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
Technische Daten
- Haltekraft (lb)60
- Höhe des Klammerarms (in)0.32
- Höhe unter Spannarm (in)0.32
- Spannarmlänge (in)0.74
- Spannarmlänge (in)0.74
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffHorizontal
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel