VERTIKALE UND HORIZONTALE KNIEHEBELSPANNER MIT OPTIONALER VERRIEGELUNG UND/ODER EDELSTAHL-AUSFÜHRUNG
1936 entwickelte DESTACO den weltweit ersten manuellen Spanner - seitdem ist das Unternehmen führend bei Innovation und Technologie von Spannzeugen. Unser Sortiment umfasst eine enorme Auswahl an Spannern, von Schwerlast-Versionen bis zu kleinen, flachen Modellen für beengte Arbeitsbereiche. Manche Kniehebelspanner sind zudem in Edelstahl erhältlich. Viele Modelle sind mit einer innovativen Sicherheitsfunktion ausgestattet: DESTACO® Toggle Lock Plus® sichert die Übertotpunktverriegelung des Spanners zusätzlich gegen unbeabsichtigtes Öffnen. Das herausragende Merkmal der Horizontal- Kniehebelspanner von DESTACO ist die geringe Bauhöhe. Horizontale Kniehebelspanner sind mit massiven oder U-förmigen Spannarmen und verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten erhältlich. DESTACO-Vertikal- Kniehebelspanner sind an ihren vertikalen Griffen zu erkennen. Diese Spanner besitzen bis zu 22,25kN [5.000lbf] Haltekraft.