VERTIKALE UND HORIZONTALE KNIEHEBELSPANNER

SCHWERE, MANUELLE HORIZONTAL-KNIEHEBELSPANNER - 5100 SERIE
Märkte
Produkte | Handgriff | Standard-Material | Zusatzverriegelung | Basis Montage Ausführung | Maximale Haltekraft (N) | Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) | Spannarmlänge (mm) | Höhe unter Spannarm (mm) | Handgriff Öffnungswinkel (+10°) | Produkttypen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertikal | Hochfester Schmiedestahl | abgewinkelt | 3100 | 89 | 79.5 | 64.6 | 159 | Vertikal-Kniehebelspanner | ||
Vertikal | Hochfester Schmiedestahl | gerade | 3100 | 89 | 79.5 | 54.3 | 159 | Vertikal-Kniehebelspanner | ||
Vertikal | Hochfester Schmiedestahl | Ja | abgewinkelt | 3100 | 89 | 79.5 | 64.6 | 159 | Vertikal-Kniehebelspanner | |
Vertikal | Hochfester Schmiedestahl | Ja | abgewinkelt | 3100 | 89 | 79.5 | 64.6 | 159 | Vertikal-Kniehebelspanner | |
Vertikal | Hochfester Schmiedestahl | abgewinkelt | 5100 | 74 | 122.8 | 85.6 | 138 | Vertikal-Kniehebelspanner | ||
Vertikal | Hochfester Schmiedestahl | gerade | 5100 | 74 | 122.8 | 77.5 | 138 | Vertikal-Kniehebelspanner | ||
Vertikal | Hochfester Schmiedestahl | Ja | abgewinkelt | 5100 | 74 | 122.8 | 85.6 | 138 | Vertikal-Kniehebelspanner | |
Vertikal | Hochfester Schmiedestahl | Ja | abgewinkelt | 5100 | 74 | 122.8 | 85.6 | 138 | Vertikal-Kniehebelspanner |