Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.59
- Höhe (mm)208.03
- Länge (mm)140.72
- Weite (mm)65.02
- Anwendung - LebensmittelindustrieGut
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Clamping; Closures; Food Processing; Welding; Woodworking
Technische Daten
- Höhe unter Spannarm (mm)42.9
- Maximale Haltekraft (N)3340
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- Material der SpitzeEdelstahl
- ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Spindelzubehör237943