Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)62.74
- Largeur (mm)28.45
- Longueur (mm)167.13
- Poids (kg)0.18
- Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
- Application -AlimentaireCorrect/Moyen
- Application -AssemblageExcellent/Haut
- Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
- Application -UsinageFaible/Bas
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)900
- Hauteur sous étrier (mm)28.2
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires202208-M|215105|202208-M|215105
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Assemblage goupille202208-M
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- poignéeHorizontal
- Style de base de montageBase droite
- Style de bras de serrageBarre en U
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical