Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)46.74
- Largeur (mm)34.80
- Longueur (mm)175.51
- Poids (kg)0.25
- Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
- Application -AlimentaireCorrect/Moyen
- Application -AssemblageExcellent/Haut
- Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
- Application -UsinageFaible/Bas
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)2670
- Hauteur sous étrier (mm)33.3
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires207426-Q|207943-M|207943-M|507907|207426-Q
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Assemblage goupille207943
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier inoxydable
- poignéeHorizontal
- Style de base de montageBase bridée
- Style de bras de serrageBarre en U
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir