Destaco Logo

301-SS - 301 - Crochet de fermeture

Visiter les games produits:

Série 301/311

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)48.51
  • Largeur (mm)44.45
  • Longueur (mm)211.58
  • Poids (kg)0.32
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Effort de maintien maximum (N)2000.0
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier inoxydable
  • PlatineAucun
  • Platine fournieNon
  • Style de base de montageEn français, "flange" se traduit par "collerette" ou "rebord".
  • Type de crochetErgot en U ajustable (Horizontal)
  • Type de produitAutres crochets de verrouillage
Related Products [FR]