Destaco Logo

311-SS - Stainless Steel 311

Visiter les games produits:

Série 301/311

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)9.49
  • Poids (lb)1.17

Détails techniques

  • Effort de maintien (lbf)1200
  • Mouvement de dessin sans contrôle du pouce (in)3.38
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Base Mounting StyleFlange
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier inoxydable
  • PlatineAucun
  • Platine fournieNon
  • Product TypePull-Action Latch Clamp
  • Type de crochetErgot en U ajustable (Horizontal)
Related Products [FR]