%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F331.jpg%2Frename%2F331.png&w=3840&q=75)

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.07
- Höhe (mm)30.23
- Länge (mm)98.55
- Weite (mm)27.94
Technische Daten
- Haken Einstellbarer Bereich (mm)10.7
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör323104-M|323215-M-100|323215-M-100|323104-M
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
341-M-100 - Verschlussspanner, Version 341, Haken 100 mm länger
Serie 330/351/371/381
351-M-100 - Verschlussspanner, horizontal, klein, Haken 100 mm länger
Serie 330/351/371/381
371-M-100 - Verschlussspanner, horizontal, klein, Version 371, Haken 100 mm länger