Destaco Logo
Default Image

331-SS-M-100 - 331-SS with 100mm Longer Hook

Visiter les games produits:

Série 323/331/341

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)50.04
  • Largeur (mm)44.20
  • Longueur (mm)254.18
  • Poids (kg)0.25
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Effort de maintien maximum (N)3200.0
  • Plage de réglage du crochet (mm)22.1
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires331915-M-100
  • Base Mounting StyleFlange
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier inoxydable
  • Platine331905
  • Platine fournieOui
  • Product TypePull-Action Latch Clamp
  • Type de crochetErgot en U ajustable (Horizontal)
Related Products [FR]